Publier vos produits
5" Marquise LED Reflector, Wet Label

5" Marquise LED Reflector, Wet Label

Traduit par Google,
Downlights à DEL à haute luminosité de qualité commerciale dotés de réflecteurs à cône profond. LED Cree® à intensité variable et drivers de LED Cree® pour des performances fiables. Disponible avec 850, 1250 et 2000 lumens en température de 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et gradation de confort (2700K à 1800K) et homologué cULus. La série Marquise est spécifiable en 120 V ou 277 V pour les applications commerciales légères et résidentielles haut de gamme et offre des sauvegardes de boîtier EM dédiées pour les nouvelles constructions et les applications de rénovation.

CARACTÉRISTIQUES:
  • Dernière technologie Cree® ; pilote et ensemble de LED en céramique
  • Réflecteur à cône profond, déflecteur ou verre décoratif
  • 10,6 W à 850 / 15,75 W à 1250 lumens / 20,62 W à 2000 lumens
  • 97 Lumens par Watt et 65% d'efficacité
  • Rendu des couleurs élevé - IRC 90+
  • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • Comfort Dim (2700K à 1800K) disponible avec 850, 1250 Lumen et 2000 Lumen
  • Gradable (850 & 1250 Triac; 2000, 0-10V)
  • Homologué cULus pour emplacement humide
Spécifications techniques
  • Réference unique.nora-nrm-511
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-03-14
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers