Publier vos produits
QF Pressed Bend, 30 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 30 Degree R=1,5

Traduit par Google,

Les coudes de conduit permettent de changer la direction du flux d'air dans un tronçon de conduit.
Les coudes pressés QF® standard sont disponibles en 90°, 60°, 45°, 30° et 15° avec extrémités roulées Quick-Fit.

Nordfab Quick-Fit® est un système modulaire de conduits qui permet une installation facile dans les systèmes de ventilation de processus/dépoussiérage.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Courbe Pressé Galv 0,9mm 100QF 30Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,28210000175‍
    100301.5Galv0,9mm0,38210000180‍
    125301.5Galv0,9mm0,38210000185‍
    140301.5Galv0,9mm0,48210000190‍
    150301.5Galv0,9mm0,58210000195‍
    160301.5Galv0,9mm0,58210000200‍
    180301.5Galv0,9mm0,78210000205‍
    200301.5Galv0,9mm0,98210000210‍
    224301.5Galv0,9mm1,38210000215‍
    250301.5Galv0,9mm1,58210000220‍
    300301.5Galv0,9mm2,28210000225‍
    315301.5Galv0,9mm2,28210000230‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-30-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie