Publier vos produits
FB Branch 30 Degree

FB Branch 30 Degree

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Les branches FB se connectent facilement à d'autres composants de conduit à l'aide de clips FB qui peuvent être fixés autour du bord plat à chaque extrémité.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur d'acier de 0,7 ou 0,9 mm
- Standard 30°, Option 45° et 90°
- MFL également disponible
- Lors de la commande, veuillez préciser les dimensions øA, øB, øC
- Disponible dans les tailles Ø 080-800 mm, voir les numéros d'articles 30° ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Dérivation Std Galv 0,7mm 180FB 80FB 80FB 30Deg

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-branch
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie