Publier vos produits
FB SSBB Adjusting Damper Galvanized Steel

FB SSBB Adjusting Damper Galvanized Steel

Traduit par Google,

Les adaptateurs Nordfab FB permettent des raccordements aux machines ainsi qu'aux conduits avec d'autres types de raccordement. Ils sont conçus avec un bord de 6 mm pour une connexion facile par clip et sont utilisés dans les systèmes de dépoussiérage, de ventilation de processus et d'extraction de fumées dans une grande variété d'industries. Les clips FB permettent une installation rapide, car ils relient facilement deux composants de conduits ensemble.

Spécification
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv1,048210004704‍
    100Galv1,38210004705‍
    120Galv1,568210004706‍
    125Galv18210004707‍
    140Galv1,828210004708‍
    150Galv1,958210004709‍
    160Galv2,088210004710‍
    180Galv2,248210004711‍
    200Galv2,68210004712‍
    225Galv2,918210004713‍
    250Galv3,258210004714‍
    300Galv3,98210004715‍
    315Galv4,18210004716‍
    350Galv4,558210004717‍
    400Galv5,28210004718‍
    450Galv5,858210004719‍
    500Galv6,58210004720‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-damper-adjusting-ssbb
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsDampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie