Publier vos produits
FLI Weather Cowl

FLI Weather Cowl

Traduit par Google,

Conduit de ventilation de processus Capot anti-intempéries. Ø100 - 710 mm, construction en acier galvanisé.

Nordfab propose divers accessoires pour notre système de conduits à brides. Tous les composants sont livrés avec des brides FLI / FLN pré-percées et amovibles à chaque extrémité pour faciliter l'alignement et la connexion aux autres composants de conduits lors de l'installation. Les conduits à brides Nordfab sont généralement utilisés pour les diamètres plus grands et utilisés dans les systèmes de ventilation industrielle à haute pression où des connexions étanches à l'air sont essentielles.

Bride type FLI
Construction en acier galvanisé
Disponible dans les tailles Ø 125-750 avec épaisseur d'acier 0,90 mm et Ø 800-1000 avec épaisseur 1,25 mm

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    125Galv0,902,58210003635‍
    140Galv0,902,648210003636‍
    150Galv0,902,748210003637‍
    160Galv0,902,838210003638‍
    180Galv0,903,028210003639‍
    200Galv0,903,228210003640‍
    225Galv0,903,488210003641‍
    250Galv0,903,748210003642‍
    300Galv0,904,278210003643‍
    315Galv0,904,478210003644‍
    350Galv0,904,898210003645‍
    400Galv0,905,518210003646‍
    450Galv0,906,188210003647‍
    500Galv0,906,888210003648‍
    550Galv0,907,618210003649‍
    600Galv0,908,388210003650‍
    630Galv0,908,878210003651‍
    650Galv0,909,188210003652‍
    700Galv0,9010,038210003653‍
    750Galv0,9010,918210003654‍
    800Galv1,2511,828210003655‍
    850Galv1,2512,768210003656‍
    900Galv1,2513,748210003657‍
    950Galv1,2514,758210003658‍
    1000Galv1,2515,818210003634‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-flanged-weather-cowl-fli
  • Famille de produitsFlanged Ducting
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie