Publier vos produits
HV T-Pipe

HV T-Pipe

Traduit par Google,

Dérivation de tuyau galvanisé utilisée entre le séparateur de poussière et l'unité d'aspiration pour les connexions parallèles.

Le terme « vide poussé » fait référence au vide poussé et au faible débit d'air utilisés pour capter, transporter et filtrer les fumées, la poussière et autres particules.

Nos solutions incluent :
• Aspiration des fumées des torches de soudage
• Aspiration des poussières de meulage directement de la rectifieuse portative grâce à notre gamme de collecteurs qui correspond à la plupart des machines portatives du marché
• Nettoyage des sols et machines etc. avec notre large choix d'accessoires
• Transport de gros volumes de matériaux pouvant être à la fois lourds et abrasifs

EXEMPLE DE COMMANDE :
Tuyau T HT Galv 2mm 152RO 152RO 152RO

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    152Galv2mm2,8340130120‍
    203Galv2mm3,2740130210‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-hv-t-pipe
  • Famille de produitsHigh Vacuum
  • Groupe de produitsBranches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie