Publier vos produits
QF Machine Adapter Expanded

QF Machine Adapter Expanded

Traduit par Google,

Nordfab Quick-Fit® Ducting permet de gagner du temps et de réduire les coûts lors de l'installation dans les systèmes de ventilation de processus/de dépoussiérage. Les bords roulés Quick-Fit de notre conduit permettent des connexions rapides et faciles avec le clip QF lors de l'installation, de l'extension ou du démontage de conduits. QF Duct peut être réutilisé après le nettoyage ou lors du déplacement de machines lors de changements en atelier.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Adaptateur Machine Galv Expansé 0,7mm 80QF L=130mm

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,118210001855‍
    100Galv0,7mm0,128210001856‍
    125Galv0,7mm0,168210001857‍
    140Galv0,7mm0,278210001858‍
    150Galv0,7mm0,288210001859‍
    160Galv0,7mm0,308210001860‍
    180Galv0,7mm0,328210001861‍
    200Galv0,7mm0,368210001862‍
    224Galv0,7mm0,428210001863‍
    250Galv0,7mm0,448210001864‍
    300Galv0,7mm0,528210001865‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-machine-adapter-expanded
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie