Publier vos produits
QFS Duct L=1,5 m

QFS Duct L=1,5 m

Traduit par Google,

Nordfab Quick-Fit® Ducting permet de gagner du temps et de réduire les coûts lors de l'installation dans les systèmes de ventilation de processus/de dépoussiérage.
Les bords roulés Quick-Fit de notre conduit permettent des connexions rapides et faciles avec le clip QF lors de l'installation, de l'extension ou du démontage de conduits.
QF Duct peut être réutilisé après le nettoyage ou lors du déplacement de machines lors de changements en atelier.
Les soudures solides sur les tuyaux de conduit QF soudés (W) de Nordfab empêchent les fuites, ce qui permet d'économiser des coûts énergétiques.
Disponible en galvanisé ou 304SS

EXEMPLE DE COMMANDE :
Conduit W Galv 0,7mm 125QF L=1,5m

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,18240020380‍
    100Galv0,7mm15002,68240020383‍
    125Galv0,7mm15003,28240020386‍
    140Galv0,7mm15003,68240020389‍
    150Galv0,7mm15003,98240020392‍
    160Galv0,7mm15004,18240020395‍
    180Galv0,7mm15004,78240020398‍
    200Galv0,7mm15005,28240020401‍
    224Galv0,7mm15005,88240020404‍
    250Galv0,7mm15006,58240020407‍
    300Galv0,7mm15007,88240020410‍
    315Galv0,7mm15008,28240020413‍
    350Galv0,7mm15009,18240020416‍
    400Galv0,9mm150013,38240020419‍
    450Galv0,9mm1500158240020422‍
    500Galv0,9mm150016,68240020425‍
    560Galv0,9mm150018,68240020428‍
    630Galv0,9mm1500218240020431‍
    710Galv0,9mm150023,68240020434‍
    80304SS0,7mm15002,18240020720‍
    100304SS0,7mm15002,68240020723‍
    125304SS0,7mm15003,28240020726‍
    140304SS0,7mm15003,68240020729‍
    150304SS0,7mm15003,98240020732‍
    160304SS0,7mm15004,18240020735‍
    180304SS0,7mm15004,78240020738‍
    200304SS0,7mm15005,28240020741‍
    224304SS0,7mm15005,88240020744‍
    250304SS0,7mm15006,58240020747‍
    300304SS0,7mm15007,88240020750‍
    315304SS0,7mm15008,28240020753‍
    350304SS0,7mm15009,18240020756‍
    400304SS0,7mm150010,48240020759‍
    450304SS0,7mm150011,68240020762‍
    500304SS0,7mm150012,98240020765‍
    560304SS0,7mm150014,58240020768‍
    630304SS0,7mm150016,38240020771‍
    710304SS0,7mm150018,48240020774‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qfs-duct-l-15m
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie