L'adaptateur lisse QF connecte les conduits à clipser QF aux machines nécessitant une élimination de la poussière ou des fumées. Ø80 - 710 mm, construction en acier galvanisé.
L'adaptateur Quick-Fit (QF) pour lisser est un embout QF qui se connecte à une machine. Il est disponible en acier galvanisé, allant de 80 mm à 710 mm de diamètre.
Le conduit le plus rapide au monde
Pour la plupart des applications et des besoins de collecte de poussières et de fumées, les conduits modulaires à clipser Nordfab Quick-Fit (QF) sont un élément essentiel des systèmes de collecte de poussières, d'extraction de fumées et de ventilation de processus. Ils ont la capacité de réduire considérablement le temps d'installation jusqu'à 50 %, ce qui se traduit par des économies de coûts et une réduction des temps d'arrêt.
Facile à installer
Quick-Fit est facile et rapide à installer, conçu pour un nettoyage sans effort et peut être réutilisé lors de l'ajustement de l'agencement des installations, offrant l'un des coûts de cycle de vie les plus bas de tous les produits de conduits. Les bords roulés Quick-Fit permettent des connexions rapides et faciles avec le clip Quick-Fit lors de l'installation, de l'extension ou du démontage des conduits.