Les coudes (courbes) à long rayon de calibre 10 permettent le changement de direction du flux d'air dans une ligne de conduits de collecte de poussière. Les coudes en acier galvanisé de calibre 10 sont standard avec des extrémités à bride angulaire (ANGFL). Les brides d'angle sont fixées sans serrer et retenues via une lèvre Vanstone.
Tous les coudes Nordfab sont disponibles en coudes à 90°, 60°, 45° et 30°.
Les coudes de calibre 10 sont fournis dans une construction solidement soudée, offrant une couture sans fuite. L'élimination des fuites d'air améliore l'efficacité du système de dépoussiérage, permettant ainsi des économies d'énergie.
La construction en acier de calibre 10 offre une durabilité supplémentaire pour les applications à forte usure.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide avec des tailles plus grandes et des options de matériaux/jauges.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |