Les adaptateurs de machine Nordfab QF® permettent une connexion facile des conduits Quick-Fit (QF) aux machines nécessitant l'élimination de la poussière ou des fumées. La construction en acier de calibre 18 fournit un matériau plus épais à utiliser là où cela est nécessaire pour plus de durabilité.
Les types d'extrémité vont de QF (bord roulé) à NOFIT (bord simple). S'il est développé, spécifiez l'ID ou l'OD souhaité de la fin NOFIT. L'expansion doit être dans la dimension maximale ouverte (0,3″), ou le produit est un réducteur.
- Disponible en acier galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou en acier au carbone
- Jauges en option standard 22 et 20, 16, 14 et 12
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide avec des tailles plus grandes et des options de matériaux/jauges.
Quick-Fit a été utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines est nécessaire. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.