Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Les coudes Quick-Fit ® de calibre 14 sont dotés d'extrémités roulées pour une utilisation avec des colliers Quick-Fit, permettant un montage/démontage et un déplacement rapides. Découvrez les avantages des conduits Quick-Fit.
Disponible en 90°, 60°, 45° et 30° avec un rayon de 2,5. D'autres CLR sont disponibles sur demande. Des coudes standard de 1,5 ga 14 à rayon sont également disponibles.
Tous les coudes de calibre 14 sont fournis dans une construction soudée solide, offrant une couture sans fuite. L'élimination des fuites d'air améliore l'efficacité du système de dépoussiérage, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie.
Étant donné que les coudes sont des composants de conduits qui subissent généralement une usure plus élevée que les autres composants, les coudes de calibre 14, 12 et 10 sont une excellente alternative aux coudes à usage standard qui peuvent nécessiter un remplacement fréquent.
Il s'agit d'un coude directionnel muni d'une flèche pour indiquer le sens d'écoulement.
- Disponible en acier galvanisé ou en acier au carbone en option
- Disponible avec des extrémités à brides dans des diamètres allant jusqu'à 72", et divers autres styles d'extrémités. Veuillez spécifier la direction si vous commandez des extrémités autres que QF.
- Des coudes de calibres encore plus lourds peuvent être fournis en construction soudée solide moyennant un coût supplémentaire. Calibres standard optionnels 22 ou 20, 18, 16, 12 et 10
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.