Publier vos produits
QF Manual Diverter 14 ga

QF Manual Diverter 14 ga

Traduit par Google,

Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.

Nos vannes de dérivation manuelles de calibre 14 offrent une méthode économique et à haute efficacité pour détourner le flux de matériau ou d'air.

  • Boîtier construit en métal robuste de 3/16 po d'épaisseur, peint en noir (acier au carbone), avec joints soudés. Transitions construites en acier galvanisé de calibre 14. Fourni avec des roulements à bride robustes et un joint en caoutchouc dans la porte.
  • Disponible avec des extrémités roulées Quick-Fit™ (QF) dans des tailles allant jusqu'à 24" de diamètre ou des extrémités à bride. L'extrémité à bride est une bride d'angle rotative standard retenue par une lèvre Vanstone.
  • Angle de 45º seulement.
  • Autres tailles disponibles sur demande.
  • Flux inversé disponible sur demande.
  • Disponible avec des extrémités à brides dans des diamètres allant jusqu'à 24" et divers autres types d'extrémités
  • Jauges optionnelles 18, 16 et 12

Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les options de matériau/type d'extrémité.

Spécification
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.us-qf-manual-diverter-14-ga
    • Famille de produitsQuick-Fit Clamp Together Ducting
    • Groupe de produitsDiverter Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier au carbone
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Collecte de poussière
    • Classification IFCRaccord de gaine
    • Code ETIMEG015540
    • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord