Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Les coudes tubulaires Quick-Fit ® sont dotés d'extrémités roulées pour une utilisation avec des colliers Quick-Fit, permettant un montage/démontage et un déplacement rapides. Découvrez les avantages des conduits Quick-Fit.
Les coudes tubulaires sont directionnels pour le flux d'air (collier à l'extérieur du tube pour la sortie et collier à l'intérieur du tube pour l'entrée).
Les coudes tubulaires, également appelés coudes tubulaires, sont disponibles en 90°, 60°, 45° et 30° avec un rayon de 1,5.
- Disponible en galvanisé et en 304SS (numéros d'article indiqués ci-dessous)
- Disponible avec d'autres styles d'extrémité. Veuillez préciser le sens si vous commandez des extrémités autres que QF ® .
- Les coudes tubulaires QF sont un produit Nordfab Now ®, de sorte que les articles dans les tailles et matériaux les plus couramment utilisés sont en stock et peuvent généralement être expédiés le lendemain de la passation de la commande.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.