Publier vos produits
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Praha Fireplace

    4.9 sur 5 étoiles4.9(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Le Nordpeis Praha est une cheminée simple mais élégante. La cheminée offre une vue sur le feu de trois côtés, avec un magasin de bois de chauffage décoratif supplémentaire à l'avant, complétant le look dans toute sa simplicité. Le modèle Praha comprend un pare-feu intégré qui lui permet d'être placé directement contre n'importe quel mur, même s'il est inflammable. Vous pouvez également choisir d'ajouter un élément supplémentaire sur le dessus, si vous souhaitez le convertir en une cheminée à hauteur de plafond.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nordpeis_praha_fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsPraha
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1750
    • Largeur (mm)554
    • Profondeur (mm)463
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)253
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Espagne
    Finlande
    France
    Italie
    Norvège
    Portugal
    Suède