Le foyer Nordpeis Salzburg M II est petit et compact, ce qui permet de conserver la chaleur tout en offrant une diffusion de chaleur agréable et longue. Parmi les options disponibles, citons un cadre avant en verre et un plateau à bois pratique qui peut être placé sous ou à côté du foyer. Comme toute notre série Salzburg, le cœur du foyer est constitué de PowerStone qui retient la chaleur. Le cœur est doté de canaux qui captent la chaleur et optimisent l'utilisation du bois de chauffage. En quelques cycles de chauffe seulement, le Salzburg fournit de la chaleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet un chauffage vraiment agréable et efficace. Le Salzburg M II Convection peut être fourni avec des éléments supplémentaires pour une variante plus haute et peut également être raccordé à une alimentation en air externe.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Espagne |
Finlande |
France |
Italie |
Norvège |
Portugal |
Suède |