Publier vos produits
Emergency Lighting Arque
Emergency Lighting Arque
Emergency Lighting Arque
Emergency Lighting Arque
    Normagrup

    Emergency Lighting Arque

    Traduit par Google,

    Design minimaliste, polyvalence maximale.

    Basée sur un design circulaire innovant et minimaliste, la nouvelle gamme d'éclairage de secours ARQUE se distingue par son format compact, sa facilité d'entretien et sa grande polyvalence. Disponible en versions standard (IP44) et étanche (IP65), elle est complétée par une large gamme d'accessoires spécifiques, notamment des modèles avec diffuseurs transparents ou opales. Disponible en finition noire ou blanche, elle peut être fabriquée en option avec une température de couleur de 3000 K (voir conditions).

    Points forts:

    • Conception circulaire compacte et innovante.
    • Disponible en IP44 et IP65 pour différents environnements.
    • Large gamme d'accessoires et d'options de diffuseurs.
    • Deux finitions : noir et blanc, avec version 3000K en option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alumbrado-emergencia-arque
    • Famille de produitsArque
    • Groupe de produitsAlumbrado emergencia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)47
    • Largeur (mm)97
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie