Publier vos produits
Emergency Lighting Hermetic
Normagrup

Emergency Lighting Hermetic

Traduit par Google,

"La famille HERMETIC est conçue pour être une solution pour les installations les plus exigeantes."

Son degré IP65 et sa large gamme de flux lumineux en font la meilleure option pour les zones industrielles, les tunnels ou les parkings.

Spécifications techniques
  • Réference unique.alumbrado-emergencia-hermetic
  • Famille de produitsHermetic
  • Groupe de produitsAlumbrado emergencia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)69
  • Largeur (mm)361
  • Profondeur (mm)131
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001957
  • Nom ETIMEmergency luminaire
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie