Publier vos produits
Uro Ambient light
Normagrup

Uro Ambient light

Traduit par Google,

URO : Luminaire d'ambiance.

URO est un luminaire d'ambiance de 350 mm de diamètre en ABS auto-extinguible, IP65. Adapté aux espaces communs tels que les escaliers, il se fixe au mur ou au plafond et peut être installé semi-encastré. Également disponible en version éclairage de secours Normalux.

Points forts:

  • Indice de protection IP65 pour une utilisation en toute sécurité dans les espaces communs.
  • Installation murale, au plafond ou semi-encastrée.
  • Disponible en version éclairage de secours.
Spécifications techniques
  • Réference unique.uro-ambient-light
  • Famille de produitsUro
  • Groupe de produitsAmbient light
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-17
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie