Publier vos produits
Swahili Opaco
Novacolor

Swahili Opaco

Traduit par Google,
Finition décorative métallique mate texturée pour intérieurs, disponible en base argent Swahili Opac est un revêtement décoratif pour intérieurs composé de charges métalliques mates et d'agrégats de quartz sélectionnés qui produisent des effets visuels haut de gamme et créent un jeu unique de lumière et d'ombres. Swahili Opacore représente l'expression de l'engagement de Novacolor envers la durabilité environnementale. Pour réduire "l'empreinte carbone", Swahili Opaco est formulé avec un liant spécial, fabriqué à partir de biomasse durable, qui remplace les matières premières fossiles. Ceci est possible grâce à un système technico-productif dit « approche bilan de masse » certifié REDcert2.

Contactez Novacolor

Spécifications techniques
  • Réference unique.Swahili-Opaco
  • Famille de produitsDecorative products
  • Groupe de produitsMetallics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaque
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
  • Classification IFCTexture
  • Nom UNSPSCFinishing materials and products
  • Code UNSPSC301519
  • Code Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
  • Description de l'Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
  • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
  • Titre OmniClassTextured Paints
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes
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
Produits similaires