Publier vos produits
Talia Ventus
Talia Ventus
Talia Ventus

    Talia Ventus

    3.8 sur 5 étoiles3.8(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Grâce aux profils spécifiques, ce produit allie élégance et intimité. Avec son design raffiné et sa capacité à préserver l'intimité, TALIA® VENTUS représente un produit typique de la tradition italienne, où le souci du détail est un gage de qualité et de beauté. TALIA® VENTUS est le seul système de clôture à lames certifié pour la charge du vent, une caractéristique de ce dernier, accordée par l'intégration des poteaux et des panneaux, rendant le système encore plus rapide et plus facile à installer. Dimensions - Maille 46x132 mm - Profilés TALIA® horizontaux - Barres rondes verticales 4 mm Matériau - Revêtement en acier S235JR UNI EN 10025 - Galvanisation à chaud selon UNI EN ISO 1461 - Peinture aux résines polyester Couleurs - Vert RAL 6005, autres couleurs RAL disponibles sur demande Système de fixation - Boulons de sécurité inox TTQST M10x30 Poteaux - Poteaux barre plate 80x8 mm pour ancrage béton Portails - Portails à simple, double ou coulissant vantail
    Spécification
    • TALIA® VENTUS fencing consists of modular monolithic panels, 46x132 mm mesh, special section horizontal profiles (centres distance 46 mm), 4 mm diameter round vertical joining bars (centres distance 132 mm). 80x8 mm flat bar posts welded at the ends, making up one single unit ready for installation, with pre.drilled holes to fix consecutive panels. Post centres distance: 1650-2000 mm. Finish: painting with polyester resins on hot galvanized material according to UNI EN ISO 1461.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Talia-Ventus
    • Famille de produitsFencing
    • Groupe de produitsLouvered panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1183
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Nom UNSPSCMetal fencing
    • Code UNSPSC30152001
    • Code Uniclass 2015TE_20_80_40
    • Description de l'Uniclass 2015Fencing panels
    • Code CSI MasterFormat 201401 56 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Temporary Fencing
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 35
    • Titre OmniClassFencing Accessories

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie