Publier vos produits
Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)

Traduit par Google,

Kit de connexion RayClic

Le système de connexion Raychem RayClic est un ensemble de kits de connexion simples, rapides et fiables, conçu pour certains câbles chauffants autorégulants Raychem XL-Trace, IceStop et HWAT. Grâce à la technologie de déplacement d'isolant, la connexion électrique ne nécessite ni pistolet thermique ni dénudage.

Spécification
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 20 A

    Max Exposure Temperature: 65 °C

    Voltage Rating: 240 - 240 V

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-rayclic-eu
  • Famille de produitsRaychem Europe
  • Groupe de produitsHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Matériel secondaireAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
  • Code ETIMEC002063
  • Nom ETIMAccessories for heating cables
  • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical connection boxes
  • Numéro OmniClass23-35 33 15
  • Titre OmniClassElectrical Junction Boxes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis