Publier vos produits
Raychem TraceTek TT-MLC-PC Leader Cable Clear, Plastic Connector
Chemelex

Raychem TraceTek TT-MLC-PC Leader Cable Clear, Plastic Connector

Traduit par Google,

Câble Leader transparent, connecteur en plastique

Le câble de guidage modulaire Raychem TraceTek TT-MLC-PC est doté d'un connecteur en plastique pour câble de capteur à une extrémité et d'une autre extrémité prête à être raccordée aux borniers du module d'alarme. Longueur : 4 m (12 pi).

Spécification
  • Features

    • Simple and fast to install: small, lightweight
    • Easy to design
    • Reliable and durable: 10 year product warranty available, maintenance free

    Specifications

    Conductor Material: Copper

    Conductor Size: 18 AWG

    Connector Material: Plastic

    Core Identification: Color

    Core Quantity: 4

    Insulation Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)

    Length (L): 12 ft

    Outer Diameter (OD): 0.165 in

    Outer Sheath Material: ECTFE

Spécifications techniques
  • Réference unique.raychem-tracetek-tt-mlc-pc
  • Famille de produitsRaychem North America
  • Groupe de produitsLeak Detection Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFluoropolymer
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Electric cables
  • Code ETIMEC003249
  • Nom ETIMData and communication cable (copper)