Publier vos produits
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth
Haven One Office Phone Booth

    Haven One Office Phone Booth

    Traduit par Google,

    Une cabine compacte et ergonomique, idéale pour tout espace de travail.

    Conçu pour durer et s'adapter aux contraintes du marché, il présente une structure légère et robuste, fabriquée à partir de matériaux haut de gamme, garantissant des performances élevées sans compromis. L'intérieur est soigneusement conçu avec des panneaux PET insonorisants et une moquette résistante et durable, facile d'entretien, pour un confort et une fonctionnalité optimaux.

    Les panneaux de placage en chêne résistants aux rayures de la cabine ajoutent une touche d'élégance et les panneaux de verre des deux côtés garantissent que beaucoup de lumière naturelle accompagne le design élégant.

    Haven One comprend également des fonctionnalités intégrées telles qu'une étagère en chêne durable avec une prise de courant intégrée pour répondre aux besoins quotidiens du bureau.

    Spécification
    • Dimensions & Weight

      Exterior:
      H: 2250mm W: 1000mm D: 1000mm / H: 88.6" W: 39.4" D: 39.4"

      Interior:
      H: 2020mm W: 910mm D: 910mm / H: 79.5" W: 35.8" D: 35.8" ​​

      Total Weight: 261 kg / 575 lbs

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting:
      Dual LED system with a main unit and two light strips. 4000K colour temperature, up to 500 lux on the tabletop.

      Sensor:
      High sensitivity PIR sensor technology for automatic activation and deactivation of the main light and ventilation.

      Ventilation:
      Maximum theoretical airflow of 242 m3/h, provided by a quiet dual unit ventilation system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Haven-One-Office-Phone-Booth
    • Famille de produitsOffice Phone Booths
    • Groupe de produitsThe Haven One Phone Booth
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enBulgarie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Cabine de bureau

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord