Publier vos produits
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf
Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    Flower S/L/XL/XXL - Outdoor Furniture Pouf

    Traduit par Google,

    Pouf d'extérieur de ogo Furniture, confortable, avec une texture agréable.

    Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Les pétales de notre FLEUR ne peuvent pas être retirés mais s'ils le pouvaient, il n'y aurait pas d'autre débat possible. Nacho Timón a encore une fois opéré sa magie en créant cette pièce unique qui reflète parfaitement la nature fraîche et charismatique d'OGO. Son design ne laisse personne indifférent. FLOWER est disponible en quatre tailles et a été confectionné avec du tissu Agora 3D de différentes couleurs, ce qui le rend parfait pour être utilisé à l'extérieur ou même dans l'eau. Le pistil – qui est amovible et peut être utilisé comme oreiller – peut être choisi dans une couleur différente du reste de la pièce, élargissant ainsi la gamme de combinaisons dans n'importe quel espace.

    Conçu par Nacho Timón

    Vous pouvez utiliser nos produits pour planifier votre projet et en générer des images rendues sans aucun problème, mais vous devez tenir compte du fait que les produits OGO FURNITURE sont protégés par la propriété industrielle et intellectuelle, vous ne pouvez pas apporter de modifications en 3D et vous devez donner crédit à la marque. Si vous avez des questions ou une demande de devis, j'apprécierais que vous nous écriviez un e-mail à design@ogofurniture.com
    Cordialement. L'équipe OGO MEUBLES.

    Spécification
    • Product family comprising four different sizes of Flower : FWS, FWL, FWXL; FWXXL. Both FWXL and FWXXL present the possibility of include a PISTILO accesory. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -FWS ( 1,8 KG ) Width: 720 / 28,3" Depth: 720 / 28,3" Height: 170 / 6,7" -FWL ( 3,1 KG ) Width: 1100 / 43,3" Depth: 1100 / 43,3" Height: 250 / 9,8" -FWXL ( 5,2 KG ) Width: 1350 / 53,1" Depth: 1350 / 53,1" Height: 340 / 13,4" -FWXXL ( 8 KG ) Width: 1620 / 63,8" Depth: 1620 / 63,8" Height: 400 / 15,7"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pouf-flower-ogo-furniture-outdoor
    • Famille de produitsFlower
    • Groupe de produitsOutdoor pouf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (21)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (30)