Publier vos produits
OPUS COMPOSITUM BIO-FINE SKIM COAT
Skim coat based on natural hydraulic lime NHL 5

OPUS COMPOSITUM BIO-FINE SKIM COAT Skim coat based on natural hydraulic lime NHL 5

Traduit par Google,
L'enduit de lissage OPUS COMPOSITUM BIO-FINE est un enduit hydrofuge renforcé de fibres, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5. Écologique et respirant, il est conforme à la norme EN 459-1. Finition « civile » pour une utilisation intérieure et extérieure. Facile, rapide et économique à appliquer, il offre une excellente adhérence aux supports, une bonne respirabilité, une forte résistance mécanique et aux intempéries, une grande durabilité et un pouvoir couvrant élevé. Disponible en couleur noisette. Haute stabilité aux UV. Il peut être utilisé pour le nivellement et la finition « civile », en intérieur comme en extérieur, dans les bâtiments civils et industriels.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OPUS-COMPOSITUM-BIO-FINE-SKIM-COAT
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-04-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales