Publier vos produits
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Male Straight Fitting - 3/8" to 1"

    Traduit par Google,

    Raccord auto-évasé

    Les raccords du système TracPipe® sont des raccords auto-pilotés qui permettent de connecter le système TracPipe CSST aux raccords et appareils à gaz traditionnels. Aucun outil spécial ni pièce supplémentaire n'est requis.

    Spécification
    • Part NumberSize

      Weight Lbs.

      FGP-AF-S-375N3/8″(3/8″NPT).4
      FGP-AF-S-3753/8″(1/2″NPT).4
      FGP-AF-S-5001/2″.45
      FGP-AF-R500-7501/2" - 3/4" NPT0.5
      FGP-AF-S-7503/4″.6
      FGP-AF-R750-5003/4″ - 1/2" NPT0.6
      FGP-AF-S-10001″.8
      FGP-AF-R1000-7501" - 3/4″ NPT0.75

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pipe-fittings-tracpipe-straight-fitting-tracpipe-system
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsAutoFlare Fitting, Straight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVCA