Publier vos produits
TracPipe® System | Wall Box
TracPipe® System | Wall Box
TracPipe® System | Wall Box
TracPipe® System | Wall Box
TracPipe® System | Wall Box
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Wall Box

    Traduit par Google,

    Le boîtier mural TracPipe System (pour les diamètres 3/8", 1/2" et 3/4") est un boîtier de sortie de gaz métallique encastré. Il assure une terminaison affleurante et sécurisée pour les tubes en acier inoxydable ondulé (CSST) lors du raccordement à des appareils mobiles ou à dégagement nul, tels que les cuisinières à gaz ou les sèche-linge.

    Caractéristiques et spécifications principales

    • Sécurité intégrée : Comprend une vanne d'arrêt de gaz à 90 degrés montée en toute sécurité dans un boîtier en acier ignifugé (homologué UL 1479).
    • Adapté aux installations sans dégagement : Conçu spécifiquement pour les espaces restreints et les installations d'appareils sans dégagement.
    • Ajustement adaptable : Comporte des pattes de fixation inversées pour s'adapter aux murs à double paroi.
    • Application : Pour usage intérieur uniquement.

    Consignes d'installation importantes

    • Exigence de certification : Seules les « personnes qualifiées » ayant suivi avec succès le programme de formation sur le système TracPipe sont autorisées à installer ce produit.
    • Conformité aux normes : L'installation doit respecter scrupuleusement le guide de conception et d'installation du système TracPipe, ainsi que les codes locaux de plomberie et de mécanique.
    Spécification
    • Part NumberSize

      Weight Lbs.

      FGP-AF-WB-375     3/8″     2.3
      FGP-AF-WB-500     1/2″     2.3
      FGP-AF-WB-750     3/4″     2.8
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wall-box-tracpipe-system-wall-box-valve-tracpipe-system
    • Famille de produitsWall Box & Valve Assemblies
    • Groupe de produitsAutoFlare Wall Box Valve
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVCA