IP69K. Où performance, style et résilience ne font qu'un.
Les caméras Evolution en acier inoxydable sont uniques sur le marché de la vidéosurveillance à 360° : les versions 5MP et 12MP ont été spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des clients opérant dans des environnements extrêmes où la résilience est primordiale. Des exemples de ces marchés peuvent être les produits pharmaceutiques, la transformation des aliments, les usines industrielles et chimiques, les ports et la marine.
Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité marine électropoli, pour une résistance maximale à la corrosion. Les indices IP69K / IK10 rendent le boîtier résistant aux jets d'eau à haute pression, à la poussière et au vandalisme. Toutes ces caractéristiques sont présentées dans un design élégant, ce qui rend ce produit adapté à l'architecture de prestige, montrant que la fonctionnalité ne doit pas faire de compromis sur un design innovant et de qualité.
Kit de montage suspendu :
EVO-05-PSK / EVO-12-PSK
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |