Publier vos produits
4MP Indoor IP Dome Camera oe-c3011d4-s
OpenEye

4MP Indoor IP Dome Camera oe-c3011d4-s

Traduit par Google,

Doté de fonctions d'analyse et d'un objectif zoom, le OE-C3011D4-S comprend une terminaison de câble interne pour une installation facile.

Caractéristiques principales du modèle OE-C3011D4-S

Véritable plage dynamique étendue : s’adapte rapidement aux variations de luminosité pour des images homogènes et de haute qualité.

IR adaptatif : éclairage optimal et images nettes en environnements peu éclairés.

Couvercle clipsable à peindre : Harmonisez-le à votre environnement grâce à un couvercle clipsable à peindre.

Entrées/sorties audio : Améliorez la vidéosurveillance grâce à une capture et une lecture audio claires.

Spécification
  • Environment: Indoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    103° ~ 32°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 356° Tilt: 0° ~ 70° Rotate: 0° ~ 356°
    Ingress Protection: 
    N/A
    Impact Rating: 
    N/A
    Alarm I/O: 
    1 / 1
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 6.5W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 131°F (-30°C ~ 55°C)
    Dimensions: 
    W: Ø4.9 x H: 3.9 (Ø126 x 100mm)
    Weight: 
    1.3lb (0.59kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.4mp-indoor-ip-dome-camera-oe-c3011d4-s
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsDome
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enCorée du Sud
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring