Publier vos produits
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
Public Roof  Type Truck  System Solution
    Optigrün

    Public Roof Type Truck System Solution

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    • Zones accessibles aux piétons.
    • Zones accessibles aux voitures et aux camions.
    • Éviter l'engorgement.
    • Combinable avec une toiture végétalisée.
    Spécification
    • TECHNICAL DATA

      Weight: starting at 780 kg/m² or 7.8 KN/m²

      Layer height: starting at 340 mm

      Roof pitch*: 1-5° (2-9 %)

      Load class: 3 (max. 160 KN/ m² and 16 t vehicle weight)

      * Roofs without roof pitch do not conform with the FLL recommendations and therefore should not be planned without consulting with the Optigreen technical department.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Publoc_Roof_Type_Truck
    • Famille de produitsOptigrün Roof System Solution
    • Groupe de produitsPublic Roof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 33 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Natural Roof Coverings
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction