Publier vos produits
Floor Drains Plenum Plus PVDF NH
Orion

Floor Drains Plenum Plus PVDF NH

Traduit par Google,

Les caniveaux de sol Plenum Plus en PVDF sont utilisés pour l'évacuation des déchets chimiques, notamment dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Le Plenum Plus en PVDF offre une résistance chimique supérieure à de nombreux solvants, acides, bases et halogènes. Il présente également une excellente résistance à l'abrasion, des propriétés diélectriques et une robustesse mécanique remarquables sur une large plage de températures, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes. Deux méthodes d'assemblage sont disponibles. L'assemblage mécanique sans moyeu est une solution économique, rapide et simple qui ne nécessite que des outils manuels courants. Ce système utilise un raccord extérieur en acier inoxydable pour créer des joints étanches, sans fuite et reconfigurables. Le système d'électrofusion Rionfuse CF permet de réaliser facilement des joints robustes résistants aux acides et produits chimiques agressifs. Un fil de gros calibre est moulé dans le raccord Rionfuse, et la machine d'électrofusion Rionfuse permet de réaliser rapidement des joints hermétiques et permanents.

Spécification
  • Features

    • Can be joined using reconfigurable No-Hub and permanent Rionfuse CF electrofusion methods
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance and strength over a wide temperature range
    • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
    • Plenum Plus PVDF has superior chemical resistance to many solvents, acids, bases, and halogens
Spécifications techniques
  • Réference unique.Floor-Drains-Plenum-Plus-PVDF-NH
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsChemical Waste Drainage and Vents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis