Tuyauterie pour déchets chimiques - Tuyau Blueline en polypropylène SCH 40 grand diamètre
Le tuyau Blueline FRPP Schedule 40 de grand diamètre est utilisé dans les applications de drainage des déchets chimiques telles que les laboratoires des écoles, des universités et des installations de recherche. Le tuyau Blueline FRPP est moulé à partir de résine proxylène blueline, un matériau thermoplastique ignifuge offrant une excellente résistance aux acides minéraux les plus courants et organiques et à leurs sels, aux alcalis forts et faibles et à la plupart des produits chimiques organiques. L'assemblage peut être effectué à l'aide d'un joint mécanique sans moyeu rapide, facile et reconfigurable ou d'une électrofusion Rionfuse® permanente sans pince. Livré en longueurs standard de 20 pieds et en diamètres de 8 pouces, 10 pouces et 12 pouces.
Caractéristiques
- Certifié selon les exigences UPC et CAN/CSA B181.3
- Facilement jointif en utilisant deux méthodes différentes
- Thermoplastique rigide ignifuge avec de bonnes propriétés de résistance et de vieillissement
- Température de fonctionnement certifiée IAPMO de 220 degrés F
- Livré en longueurs de 20 pieds et trois diamètres