Publier vos produits
Large Diameter Coupling - RFCF - Blueline Rionfuse
Orion

Large Diameter Coupling - RFCF - Blueline Rionfuse

Traduit par Google,

Système d'électrofusion Rionfuse CF® (sans pince)

Système d'assemblage pour système de déchets acides en polypropylène

Orion Fittings Le système d'assemblage par électrosoudage sans pince Rionfuse CF pour polypropylène offre une facilité d'installation et une résistance des joints inégalées pour les tuyaux de drainage des déchets acides.

Lorsque la facilité d'installation est une considération primordiale, il n'y a vraiment qu'un seul système d'assemblage à considérer… le système d'électrosoudage Rionfuse CF® (Clamp Free).

La bobine d'électrofusion est constituée d'un fil de gros calibre qui est moulé directement dans le couplage Rionfuse. Chaque accouplement est fabriqué à l'aide d'une technologie robotique de pointe, ce qui donne un système fabriqué selon les normes les plus élevées possibles. Ce système fournit une force commune qui n'a jamais été vue auparavant dans cette industrie. Surtout, contrairement à nos concurrents, le joint rionfuse CF ne nécessite aucun dispositif de serrage à aucun moment de la pose. Chaque borne de fil est protégée par des haubans, ce qui signifie que les raccords n'arrivent pas endommagés. La configuration du fil serpentin et le fil en acier inoxydable épais signifient des bobines solides et durables qui ne se cassent pas.

Vérifiez les nombreuses fonctionnalités offertes par Rionfuse CF®. Vous verrez pourquoi il est rapidement devenu l'un des favoris des ingénieurs et des entrepreneurs dans des centaines d'installations aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans le monde.

Traits:

  • Aucune pince requise
  • Une installation rapide et facile signifie un coût moindre
  • Plusieurs capacités d'assemblage et les deux côtés des raccords fusionnent en même temps, ce qui permet d'économiser du travail
  • Les joints positifs sont réalisés en quelques minutes seulement
  • Utilise les mêmes raccords à extrémité lisse que notre système No-Hub
  • Longueurs standard de 10' (sections de 20' disponibles)
  • Assemblage facile avec des outils à main ordinaires et une machine d'électrofusion Rionfuser®
  • Joint le plus solide de l'industrie.
  • Le polypropylène non corrosif offre une excellente résistance à une grande variété de produits chimiques et d'acides
  • Système d'assemblage "à la pointe de la technologie"
  • Machine à assembler robuste et fiable, joint après joint
  • Disponible en tailles de 1½" à 12"
Spécifications techniques
  • Réference unique.bl-rf-c-l
  • Famille de produitsPipework Fittings
  • Groupe de produitsBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis