Publier vos produits
Dilution Tanks - T12
Dilution Tanks - T12
    Orion

    Dilution Tanks - T12

    Traduit par Google,

    Les réservoirs de dilution au point d'utilisation T12 sont conçus pour recevoir, diluer et neutraliser les déchets chimiques corrosifs et nocifs avant de permettre à ces matériaux d'être déversés dans les égouts publics ou dans l'environnement. Ces 6 réservoirs USG sont sans couture avec une épaisseur de paroi uniforme. Ils disposent en standard d'une entrée MIP d'un seul côté avec tube plongeur et d'une sortie MIP unique. Toutes les pénétrations sont thermofusionnées à la paroi du réservoir. Le couvercle du réservoir est de type verrouillable avec joint. Choisissez parmi une taille de connexion de 1-1/2 po ou 2 po.

    Spécification
    • Features

      • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
      • Single side MIP inlet with dip tube and single MIP outlet as standard
      • Tank cover is a gasketed lock-down style
      • Select from 1-1/2 in. or 2 in. connection size
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dilution-tanks-t12
    • Famille de produitsDrainage Solutions
    • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
    • Numéro OmniClass23-27 29 19
    • Titre OmniClassTanks