Publier vos produits
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 12" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 12" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 12" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 7' H X 12" Wide, Double Sided
    Ortronics

    Q-Series Vertical Manager, 7' H X 12" Wide, Double Sided

    Traduit par Google,

    Le gestionnaire vertical de la série Q est simple et rapide à assembler, et il est encore plus facile à monter sur le rack Legrand Standard EIA et le système amélioré Mighty Mo 6. L'assemblage et l'installation sont le travail d'une seule personne avec les composants légers et modulaires du gestionnaire.

    • Assemblage sans outil par encliquetage
    • Assemblage en plastique léger
    • Doigts robustes mais flexibles pour la gestion individuelle des câbles RU
    • Largeurs 4", 6", 10" et 12"
    • Hauteurs de 6 pi, 7 pi et 8 pi
    • Cadre de cage de câblage arrière pour la gestion des câbles
    • Anneaux de câble de montage arrière en option
    • Clips de retenue de câble/limiteur de courbure brevetés en option pour les doigts RU
    • Se monte sur des racks standard EIA à 2 et 4 montants
    • Se monte sur le rack amélioré Mighty Mo 6

    Spécification
    • GENERAL INFO
      Available Internationally: Yes
      Color: Black
      Product Series: Q-Series
      Type: Vertical Manager

      ASSEMBLY/INSTALLATION INFORMATION
      Assembly Required: Yes

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Material 1: ABS plastic

      Rack Units: 45

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Spécifications techniques
    • Réference unique.QVMD712
    • Famille de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • Groupe de produitsRacks, Cabinets, and Physical Support
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84
    • Largeur (pouces)12
    • Profondeur (pouces)17.5
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
    • Nom UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Code UNSPSC261216
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Numéro OmniClass23-19 15 00
    • Titre OmniClassCommunication Specialties