Publier vos produits
Fixed Dock Shelter

Fixed Dock Shelter

Traduit par Google,

Cet abri est doté de panneaux verticaux flexibles et d'un rideau, ce qui le rend compatible avec une grande variété de remorques de différentes largeurs et hauteurs, tout en assurant une protection contre les intempéries et en réduisant ainsi les coûts de chauffage et de climatisation. Il permet un accès complet à l'arrière de la remorque, en largeur et en hauteur.

Spécification
  • Construction Advantages

    The side and top panels are covered with galvanized steel panels and trimmed with aluminum angle for a clean, durable finish. Both upper corners of the shelter have overlapping wear pleats for added protection from trailer impacts and tearing. The top panel is peaked to drain water.

    • A foam bead is sewn into the leading edge of the vertical front panels and top panel
    • Vertical panels are double layered fabric at the leading edge of the impact area
    • The fabric is double stitched with high strength polyester thread that has been UV treated for improved durability
    • Fiberglass stays are encased in multi-layer pockets and provide the vertical panels with strength (Top stays are “Z” style to keep the curtain straight)

    Fabric Advantages

    • Made of fire resistant fabric and available in multiple weights including a premium 40 oz fabric that has six times more abrasion resistance than standard fabric
    • For the most punishing applications, optional premium plus fabric is recommended.
    • It is similar to the belts used on heavy duty, industrial conveyors. It provides elevated resistance to UV, fire, abrasion, tearing, rot, stains, salts, and oils
    • All fabrics are treated with UV protection to help reduce fading
Spécifications techniques
  • Réference unique.fixed-dock-shelter
  • Famille de produitsLoading Dock Accessories
  • Groupe de produitsDock Shelters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Numéro OmniClass23-23 23 00
  • Titre OmniClassLoading Dock Equipment