La porte à tôle roulante modèle 780CD est conçue pour s'adapter à des ouvertures jusqu'à 16' sur 16' (4 877 mm sur 4 877 mm) avec facilité, polyvalence et élégance. Le modèle 780CD est conçu pour les environnements à usage intensif où une porte à forte résistance au vent n'est pas requise. Comme le modèle 790CW, cette porte robuste est fabriquée à partir de sections de rideau en acier galvanisé de calibre 26 à haute résistance pour une performance supérieure. Il comprend également nos composants innovants à connexion rapide qui permettent un assemblage rapide et facile sans sacrifier la stabilité ou la durabilité. Des anneaux de contrepoids étagés et un profil de rideau unique minimisent l'emboîtement. La conception du guide universel simplifie encore l'installation en permettant le montage directement sur des montants en béton, en maçonnerie, en acier ou en bois. Des fonctionnalités standard supplémentaires telles que des bandes de frottement doubles sur les deux bords du guide et une sangle flexible sur les deux bords avant du rideau pour minimiser l'emboîtement garantissent que le modèle 780CD fournira des performances durables et à moindre coût pour les années à venir.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |