Lorsque votre projet exige une porte sectionnelle offrant une isolation thermique exceptionnelle, la porte sectionnelle en acier Thermacore® modèle 591 a fait ses preuves. Sa construction en acier-polyuréthane-acier Thermacore® crée une barrière thermique qui résiste aux conditions climatiques extrêmes et aux exigences environnementales les plus strictes.
Cette porte robuste de 41 mm d'épaisseur s'adapte à une vaste gamme d'ouvertures et à de nombreuses applications, ce qui en fait le système de porte le plus vendu de la gamme Thermacore® et l'une des portes sectionnelles isolées les plus prescrites du secteur. Avec une valeur R de 14,86 (2,63 W/ m² ) et un excellent taux d'infiltration d'air, la Thermacore® 591 répondra, voire surpassera, la quasi-totalité des exigences en matière d'efficacité thermique.
Solide, léger, esthétique et durable.
Les portes sectionnelles en acier Thermacore® 591 sont dotées de panneaux extérieurs en acier galvanisé à chaud, profilés à froid, conçus pour une résistance exceptionnelle et une isolation acoustique optimale. Une version renforcée contre le vent est disponible pour une utilisation en conditions venteuses. Deux couches de peinture polyester cuite au four, appliquées sur une surface extérieure texturée et nervurée, offrent une finition élégante et durable. Notre garantie limitée de 10 ans contre le délaminage, la meilleure du secteur, témoigne de notre engagement envers la qualité de nos portes, dès leur fabrication et pour longtemps.
Facilité d'entretien sur le terrain supérieure.
Thermacore® possède une construction interne spéciale qui permet de placer les charnières n'importe où sur la longueur du panneau, permettant une personnalisation sur le chantier — pour une installation, une réparation ou une rénovation rapide et précise.
Conçu avec les meilleures technologies du secteur.
Cette porte sectionnelle en acier est fabriquée selon le procédé de fabrication exclusif et informatisé d'Overhead Door Corporation. Cette technologie de pointe garantit le respect des normes de qualité les plus strictes du secteur et permet d'obtenir une porte d'une qualité de fabrication exceptionnelle, offrant une isolation thermique optimale et une grande durabilité.
De nombreuses options, de meilleures solutions.
La porte sectionnelle en acier Thermacore® modèle 591 convient aux ouvertures jusqu'à 10,7 m de large et 7,3 m de haut. Une gamme complète de motorisations électriques garantit un fonctionnement précis et sans problème, avec différentes options de montage (latéral, central ou sur chariot). Parmi les options disponibles : profilé en aluminium, vitrage thermique, porte piétonne, panneau anti-effraction et joint d'étanchéité pour chambranle. Des composants haute performance optionnels renforcent la polyvalence du modèle 591 pour une utilisation intensive : ressorts de torsion (25 000, 50 000, 75 000 ou 100 000 cycles), axe en acier massif pour une meilleure résistance à la fatigue et à la déformation, et rail en acier renforcé de 76 mm pour une durabilité accrue.
Les objets BIM sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas être utilisés pour obtenir des informations précises sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes sectionnelles lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |