Publier vos produits
Thermacore® Sectional Steel Doors - 599
Thermacore® Sectional Steel Doors - 599

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 599

    Traduit par Google,

    Avec une valeur R de 17,5 (3,09 W/ m² ) et l'un des meilleurs indices d'infiltration d'air du secteur, la porte sectionnelle en acier Thermacore® modèle 599 est l' un des systèmes de portes les plus performants thermiquement de sa catégorie. Les portes du modèle 599 bénéficient également d'un indice de transmission acoustique de classe 26 pour les applications où l'isolation acoustique est souhaitable.

    La gamme Thermacore® est dotée d'une construction à panneaux acier-polyuréthane-acier qui offre une barrière thermique capable de résister aux climats extrêmement chauds ou froids et aux exigences environnementales les plus strictes.

    Les objets BIM sont fournis à titre indicatif et ne doivent pas être utilisés pour obtenir des informations précises sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes sectionnelles lorsque des dimensions exactes sont requises.

    Spécification
    • Standard Features

      Standard max width: 40'2" (12,243 mm)

      Standard max height: 32'1" (9,779 mm)

      Panel thickness: 2" (51 mm)

      R-value: 17.5 (3.09 W/m2)

      Sound transmission class: 26; Ideal for applications that require sound control

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: PVC

      Exterior Steel: .015" (.38 mm) galv.

      Exterior Surface: Flush, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10-year limited delamination
      1-year limited on door
      3-year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)​
      20-year limited on high performance fluoropolymer coating option ​​

      ​​​Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 24'2" (7,366 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • Four-section pass door
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal
      • Exhaust ports​​
      • Impact Section Available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.thermocore-sectional-steel-doors-599
    • Famille de produitsCommercial Doors
    • Groupe de produitsSectional Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord