Publier vos produits
Rd1522 Metal ceiling
Rd1522 Metal ceiling

    Rd1522 Metal ceiling

    Traduit par Google,

    Les plafonds métalliques OWA utilisent un matériau fascinant offrant un potentiel d'aménagement exceptionnel. Cassettes standard, panneaux, formats spéciaux : ils allient concepts d'espace créatifs et excellentes propriétés acoustiques, climatiques et hygiéniques. Les dalles métalliques OWAtecta sont disponibles avec différents motifs de perforation, des plus grossières aux plus fines, selon les exigences acoustiques et le style recherché.

    Spécification
    • Metal tile Rd1522

      Name: OWAtecta metal tile Rd1522

      Collection: OWAtecta collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 22, S 32, S 32L, S 33, S 45

      Technical data:

      Tiles made of galvanised sheet steel in accordance with DIN EN 13964

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)


      Design: Rd1522


      Colour: white, powder-coated

      Light reflection: approx. 61 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: 01, bevelled

      Thickness: 0,6 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,70

      NRC = 0,70

      Sound reduction:

      Dn,f,w = 18 - 47 dB


      Humidity resistance: up to 70% RH

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rd1522-Metal
    • Famille de produitsMetal ceilings
    • Groupe de produitsConcealed systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
    • Classification IFCPlafond
    • Code CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings