Publier vos produits
Parquet Chêne Authentique Huile Bois naturel, Diva
Panaget

Parquet Chêne Authentique Huile Bois naturel, Diva

Avec ses lames généreuses et sa finition brossée et vernie d'un aspect bois brut mat, impossible de ne pas se laisser tenter ! Cette gamme séduira aussi bien les amoureux de parquets français aux lignes épurées que ceux préférant les nœuds, les fentes et autres singularités, signature d'un caractère unique à chaque lame.
Spécification
    • Chêne Authentique Huile Bois naturel, Diva 184/12 Clic - Support HDF
      Référence : 1021213
      Longueurs variables : 495 de 1992 mm



    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-authentic-bois-naturel-oil-diva
  • Famille de produitsDiva
  • Groupe de produitsNaturels Intemporels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)184
  • Profondeur (mm)495
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor