Publier vos produits
Parquet Chêne Zenitude-Salvagio Huile naturelle, Diva
Parquet Chêne Zenitude-Salvagio Huile naturelle, Diva
    Panaget

    Parquet Chêne Zenitude-Salvagio Huile naturelle, Diva

    Intemporel, ce parquet en chêne français invite au voyage. Un voyage dans le temps, marqué de singularités qui font sa richesse et signent son identité. L'huile naturelle vient en finition pour nourrir le bois et le protéger. Authentique, il apporte aussi tout son charme aux intérieurs modernes, des halls jusqu'aux chambres d'hôtels.
    Spécification
      • Chêne Zenitude-Salvagio Huile naturelle, Diva 139/14 Rainure-languette - Support contreplaqué
        Référence : 1014172
        Longueurs variables : 500 de 2000 mm



      Fiche technique disponible sur le site de Panaget

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oak-zenitude-salvagio-natural-oil-diva
    • Famille de produitsDiva
    • Groupe de produitsNaturels Intemporels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)139
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)7.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor