Publier vos produits
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL
    Panduit

    12 x 4 FiberRunner Coupler - FRBC12X4YL

    Traduit par Google,

    Le coupleur QuikLock™ pré-assemblé de 12 po x 4 po relie rapidement deux sections de canal et/ou de raccords. Se fixe mécaniquement sans serrer les boulons. Les boulons se libèrent à l'aide d'un tourne-écrou de 3/8 po pour permettre de retirer le coupleur si nécessaire, jaune, 1 pièce.

        Spécification
        • Specifications
          Material - ABS
          Color - Yellow
          Overall Height (In.) - 4.4
          Overall Height (mm) - 111.8
          Series Type - 12 x 4 FiberRunner Coupler
          Fitting Type - Coupler
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Spécifications techniques
        • Réference unique.12x4-FiberRunner-Coupler-FRBC12X4YL
        • Famille de produitsElectrical
        • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2011-02-07
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalABS
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
        • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
        • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Numéro OmniClass23-37 11 13
        • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
        • Code CSI UniFormat IID50
        • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL