Publier vos produits
4-Post Rack Vertical Tie-off Panel
Panduit

4-Post Rack Vertical Tie-off Panel

Traduit par Google,

Le panneau de fixation vertical est un accessoire de rack à 4 montants qui complète le système de rack à 4 montants, créant ainsi un passage pour le câble de liaison permanente dans les applications d'entreprise. Le panneau a une hauteur extensible pour fonctionner avec des racks 45RU et 52RU. Ce support de fixation est conforme RoHS, fabriqué en acier et disponible en noir ou blanc.

Spécification
  • The Revit file contains the following part numbers:

    V4PTOB
    V4PTOBWH

Spécifications techniques
  • Réference unique.4-post-rack-vertical-tie-off-panel
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsComputer Network Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)93.3
  • Largeur (pouces)2.8
  • Profondeur (pouces)12.9
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)25.2
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau