Publier vos produits
Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Black
Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Black
Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Black
    Panduit

    Mini-Com® Classic series Faceplates - 2 Module - Black

    Traduit par Google,

    Les plaques frontales de la série Classic seront disponibles en 1, 2, 3, 4 et 6 ports simple gang pour les applications verticales et 2 et 4 ports simple gang pour les applications horizontales. Les plaques frontales de la série Classic acceptent tous les modules Mini-Com® pour les applications UTP, STP, fibre optique et audio/vidéo. Les plaques frontales doivent être disponibles dans une conception affleurante ou inclinée, et disponibles avec ou sans étiquettes. La conception inclinée doit augmenter la profondeur du mur pour améliorer le contrôle du rayon de courbure.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CFP2BL
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.5
    • Largeur (pouces)2.75
    • Profondeur (pouces)0.28
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code ETIMEG000037
    • Nom ETIMData and telecommunication
    • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
    • Numéro OmniClass23-19 15 00
    • Titre OmniClassCommunication Specialties