Publier vos produits
Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B
Panduit

Net-Verse D-Type Cabinet frame - DN6512B

Traduit par Google,
Châssis d'armoire de type D Net-Verse, 45RU. Panneau supérieur avec ouvertures pour brosses. Deux ensembles de rails d'équipement d'écrou à cage. Porte d'entrée perforée à charnière unique. Portes arrière perforées divisées. Panneaux latéraux divisés horizontalement (4). 2 supports PDU pleine longueur. Dimensions : 85,7 pouces H x 23,6 pouces L x 39,4 pouces P (2178 mm x 600 mm x 1000 mm). La couleur noire.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DN6512B
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsComputer Network Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)85.7
  • Largeur (pouces)23.6
  • Profondeur (pouces)39.4
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Code ETIMEC002506
  • Nom ETIMCabling rack (electro/IT)
  • Code CSI MasterFormat 201427 11 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
  • Numéro OmniClass23-37 11 15
  • Titre OmniClassCommunication Racks