Publier vos produits
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal 45° Cover - FRH45SC6YL

    Traduit par Google,

    Couvercle fendu en option pour le raccord horizontal à angle de 45° FRH456X4YL. La fonction d'encliquetage permet d'installer et de retirer le couvercle sans outils. Crée une ouverture arrondie de 3/4 (19 mm) pour un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.

        Spécification
        • Specifications
          Color - Yellow
          Overall Length (In.) - 11
          Overall Length (mm) - 279.4
          Overall Width (In.) - 9.39
          Overall Width (mm) - 238.6
          Material - ABS
          Couplers Required —
          Fitting Type - Horizontal 45° Cover
          Series Type - 6 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Spécifications techniques
        • Réference unique.fiberrunner-horizontal-45-cover-FRH45SC6YL
        • Famille de produitsElectrical
        • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2011-02-07
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalABS
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
        • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
        • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Numéro OmniClass23-37 11 13
        • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
        • Code CSI UniFormat IID50
        • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL