Publier vos produits
FiberRunner® Left Reducer Cover - FRRF126LSCYL
Panduit

FiberRunner® Left Reducer Cover - FRRF126LSCYL

Traduit par Google,

Le couvercle fendu en option pour le raccord réducteur gauche de transition FRRF126LYL est jaune et en plastique ABS. La fonction d'encliquetage permet d'installer et de retirer le couvercle sans outils. Il crée une ouverture de 1/2" (12,7 mm) pour un accès facile pour ajouter ou retirer des câbles.

    Spécification
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.66
      Overall Width (mm) - 347.1
      Overall Height (In.) - 2.63
      Overall Height (mm) - 66.9
      Couplers Required - NA
      Cover Part Number - NA
      Fitting Type - Left Reducer Cover
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-left-reducer-cover-FRRF126LSCYL
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL