Publier vos produits
FiberRunner® Left Reducer - FRRF126LYL
Panduit

FiberRunner® Left Reducer - FRRF126LYL

Traduit par Google,

Le raccord fixe n'importe quel raccord ou canal FiberRunner® 12x4 à n'importe quel raccord ou canal FiberRunner® 6x4 lors de la transition vers la gauche. Il est jaune et en plastique ABS. Il accepte le couvercle fendu FRRF126LSCYL.

Spécification
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Width (In.) - 13.68
    Overall Width (mm) - 347.6
    Overall Height (In.) - 4.22
    Overall Height (mm) - 107.3
    Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
    Cover Part Number - FRRF126LSCYL
    Fitting Type - Left Reducer
    Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
    Length (In.) - 9.75
    Length (mm) - 247.6
    UL Listed - Yes
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.fiberrunner-left-reducer-FRRF126LYL
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numéro OmniClass23-37 11 13
  • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL